Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
203340
Bill of material
2033400002
PN
Part Number
DESC
Description
CIRCUITS
Circuits
144
CURRENT
Maximum Current
1.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold over Nickel
ROWS
Number of Rows
4
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TERMINATION
Termination Interface
Through Hole - Compliant Pin
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей