Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Company
Motovario
Description
ISW-SWL - Double worm reduction unit with input shaft and torque limiter
Bill of material
ISW-SWL 040-063 T 200 (10x20) 11x23 25 AS1
GR
Size
RAP
Ratio
ES
Design
ENTRNRV
Input shaft (d*l)
ACU1
Output hole shaft gear unit 1 (d)
VB1
Double input shaft gear unit 1
ACU2
Output hole shaft gear unit 2 (d)
mm
VB2
Double input shaft gear unit 2
TFU
Output flange gear unit 2
DFU
Output flange dimension gear unit 2 (d)
-
PFU
Output flange position gear unit 2
CAP
Cover gear unit 2
AA
mm
A1
- mm
B
mm
BB
mm
B1
mm
D
mm
DG
mm
D1
mm
EA
- mm
EB
- mm
EC
- mm
F
- mm
F1
mm
G
mm
GG
- mm
G1
- mm
H
mm
H1
mm
H2
- mm
H3
mm
I
mm
I2
mm
K0
- mm
K1
- mm
LM
mm
N2
mm
O1
- mm
R
mm
R1
- mm
R2
mm
S
mm
S1
- mm
T1
mm
T2
mm
TT
mm
TT1
mm
Z
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés