您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: Märkische Stanz-Partner
Created: 21.10.2016
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
SE 716 KP / ISO / 10x63 / 5
Märkische Stanz-Partner
Schneidelemente
Powered by
CAD模型選擇
{msp/schneidelemente/se_716_kp_iso.prj},{NB=SE 716 KP / ISO / 10x63 / 5},{TYPE=SE 716 KP / ISO},{COMPANY=MSP},{D1=10},{D2=13},{D3=5.0},{K=5.0},{R=0.3},{L2=17},{L1=63}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
SE 716 KP ISO - Punches ISO 8020, type KP, shouldered shank
Bill of material
SE 716 KP / ISO / 10x63 / 5
CNSORDERNO
Part number
SE 716 KP / ISO / 10x63 / 5
SE 716 KP / ISO / 10x63 / 5
TYPE
Type
SE 716 KP / ISO
COMPANY
Company
MSP
D1
Diameter
10
10
mm
D2
Diameter
13
13
mm
D3
Diameter
5.0
5.0
mm
K
Length
5.0
5.0
mm
R
Radius
0.3
0.3
mm
L2
Length
17
17
mm
L1
Length
63.000
71.000
80.000
90.000
100.000
120.000
63.000
71.000
80.000
90.000
100.000
120.000
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
NC.060.29.07500 - Gas Spring, Standard, medium size
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.015.00.06600 - Gas Spring, compact height, FP serie
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
SE 731 - Punches types KF, KO, KR, KS, shouldered shank
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.010.00.00300...1 - Gas Spring, compact height
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FE 837 SB - Compression springs, US color coded, Gold: heavy load springs
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.88.00.095.0320 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.88.00.095.0241 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.88.00.045.0276 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.88.00.045.0221 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.88.00.045.0169 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.88.00.038.0523 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
SE 751 - Punches trumpet head
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
SE 750 - Punches trumpet head
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.015.00.02400…1 - Gas Spring, compact height, FP serie
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求