피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
SE 730/9x71 9x71
Märkische Stanz-Partner
Schneidelemente
Powered by
CAD모델 선택
{msp/schneidelemente/se_730.prj},{NB=SE 730/9x71 9x71},{TYPE=SE 730},{COMPANY=MSP},{D1=9},{D2=14.4},{D5=9.0},{H=11},{K=1.0},{A=20.0},{L1=71}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
SE 730 - Cutting punches 30° Kopf
Bill of material
SE 730/9x71 9x71
CNSORDERNO
Part number
SE 730/9x71
SE 730/9x71
TYPE
Type
SE 730
COMPANY
Company
MSP
D1
Diameter
9
9
mm
D2
Diameter
14.4
14.4
mm
D5
Diameter
9.0
9.0
mm
H
Length
11
11
mm
K
Length
1.0
1.0
mm
A
Angle
20.0
20.0
°
L1
Length
71.000
80.000
100.000
120.000
71.000
80.000
100.000
120.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
NC.060.29.07500 - Gas Spring, Standard, medium size
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.015.00.06600 - Gas Spring, compact height, FP serie
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
SE 775 - Punches DIN 9681, Form D, HSS
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
SE 750 - Punches trumpet head
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NCZ.05 - GS, Accessories: One way adapter
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FS 395 - Holding clamps / Holding disks, M-Line
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FS 320 - Leader pins, cylindrical, for press fitting, M-Line
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FE 836 MB - Compression springs, US color coded, Red: medium load springs
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
SE 737 EK - Punches ISO 8020 types EKF, EKO, EKR, EKS
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
SG 3 . RM - Steel die sets, 3 plates, 2 posts, types A-C-D, M-Line
Märkische Stanz-Partner
30.06.2020
SG 3 Q - Steel pillar sets, 3 plates, 4 pillars, Type Q
Märkische Stanz-Partner
30.06.2020
NC.88.00.105.0114 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.88.00.045.0320 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.015.00.20000 - Gas Spring, compact height, FP serie
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청