Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Murrplastik
Descripción
Configurador MP 41.3 G
Lista de materiales
0413 44 084 150 0 0 000539
TYP
Tipo
0413
HI
Altura interior
38 mm
HA
Altura exterior
62 mm
BA
Width outside
116 mm
BI
Anchura interior
mm
AKL
Longitud de la cadena
R
Radio
mm
M
Material
T
Paso
77 mm
VL
Variante de instalación
mm
A
Ejecución
L
Recorrido
mm
Enter value for L
Recorrido
mm
cm
inch
ft
LG
Recorrido L deslizante
mm
FPM
Enlace fijo en mitad del recorrido
E
mm
KLGW
Longitud deseada
mm
KAG
Número de eslabones
KL
Longitud de la cadena sin enlace
539 mm
KAGL
Número de eslabones
7 mm
FA
Enlace fijo
ZGLF
Strain relief fixed point
MA
Enlace fijo
ZGLM
Strain relief moving end
GL
Gliding shoes
BGL
Bracket bar
BGLO
Bracket bar option
POS
Posición del arrastrador
mm
Enter value for POS
Posición del arrastrador
mm
cm
inch
ft
INFO
Longitud interna
INFO2
Dimensiones de montaje
INFO3
-
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD