Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Murrplastik
Description
MP 65 G Configurator
Nomenclature
0650 44 084 200 0 0 000640.5
TYP
0650
HA
Height outside
80 mm
HI
Height inside
60 mm
BA
Largeur extérieure
118 mm
BI
Largeur intérieure
mm
AKL
Chain length
R
Rayon
mm
M
Matériau
T
Grid
91.5 mm
FPM
Fixed point at center of travel distance
E
Distance to center of travel distance
mm
VL
Travel distance length
mm
A
Exécution
L
Travel distance
mm
Entrez la valeur pour L
Travel distance
mm
cm
inch
ft
LG
Travel distance Lg gliding
KLGW
Required chain length
mm
KAG
Number of chain links
KL
Chain length without chain bracket
640.5 mm
KAGL
Number of chain links
7
FA
Fixed point connection
MA
Moving end bracket
POS
Position moving end
mm
Entrez la valeur pour POS
Position moving end
mm
cm
inch
ft
INFO
Interior layout element
INFO2
Installation dimensions
INFO3
-
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés