Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 48
HELP_VARIABLE
Company
Murrplastik
Description
Chain bracket flexible
Bill of material
KA 82.3-FG Bolzen0820000059-243
TYP
TYPE
BESTNR
Order No.
AUS
Version
VPE
1 St.
A
mm
D
mm
E
mm
F
35.0 mm
F1
66.0 mm
G
117.0 mm
G1
182.0 mm
H
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели