Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Murrplastik
Beschreibung
MP82.3 G Konfigurator
Stückliste
0823 44 118 150 0 0 000472
TYP
0823
HA
Höhe Außen
112 mm
HI
Höhe Innen
74 mm
BA
Aussen Breite
163 mm
BI
Innen Breite
mm
AKL
Kettenlänge
R
Radius
mm
M
Material
T
Teilung
118 mm
VL
Einbauvariante
A
Ausführung
L
Verfahrweg
mm
Wert eingeben für L
Verfahrweg
mm
cm
inch
ft
LG
Verfahrweg L gleitend
mm
FPM
Festpunkt mittig zum Verfahrweg
E
mm
KLGW
gewünschte Kettenlänge
mm
KAG
Anzahl Kettenglieder
KL
Kettenlänge ohne Kettenanschlüsse
472 mm
KAGL
Anzahl Kettenglieder
4 mm
FA
Festpunkt Anschluss
ZGLF
Zugentlastung Festpunkt
MA
Mitnehmer Anschluss
ZGLM
Zugentlastung Mitnehmer
GL
Gleitschuh
GP
Gleitplatten
BGL
Bügelsteg
BGLO
Bügelsteg optionen
POS
Position Mitnehmer
mm
Wert eingeben für POS
Position Mitnehmer
mm
cm
inch
ft
INFO
Innenaufteilungselemente
INFO2
Einbaumaße
INFO3
-
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen