Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Nansin
Description
TCM S-1 Stopper
Bill of material
TCM-65 NM S-1
ORDERNO
Order Number
WM
Wheel Material
AL
Allowable Load
N
AL2
Allowable Load
kgf
SF
Starting Force
daN
TSF
Turning Starting Force
daN
D
Wheel Diameter
mm
WW
Wheel Width
25 mm
H
Height
mm
A
Mounting Pitch
55 mm
B
Mounting Pitch
42 mm
X
Plate Size
70 mm
Y
Plate Size
58 mm
P
Mounting Hole Diameter
8.8 mm
TR
Turning Radius
(R75) mm
E
Eccentricity
25 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей