Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 6
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
LXZ - Adjustable Mechanism
Bill of material
LXZ-66-C12-B
CN
Catalog Number
D
Diameter D
66 mm
C
Diameter C H7
mm
B1
Width b P9
mm
T
Height t +0.1 ~ 0
mm
D1
Diameter d
52 mm
H
Height h
53 mm
S
Height s
9 mm
LC
Height Lc
37 mm
PCS
Length Pcs 0 ~ -0.2
55 mm
MASS
Mass
g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés