Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
UAHS - 不锈钢弧形拉手
明细表
UAHS-96
CN
型号
L1
尺寸 L1
mm
L
尺寸 L
mm
A
直径 A
10 mm
M
螺纹直径
M4
LF
螺纹长度
5 mm
H
尺寸 H
35 mm
H1
尺寸 h
25 mm
N
容许负载
1000 N
MASS
质量
g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型