Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 24
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
UCF - Aluminum Pull
Bill of material
UCF-20-350-SG
CN
Catalog Number
M
Thread
LF
Length Of Thread
15 mm
H
Height H
mm
H1
Height h
mm
A
Width A
mm
L
Length L
mm
L1
Length L1
mm
N
Load
1000 N
MASS
Mass
g
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD