Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 15
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
UDF - Aluminum Pull
Bill of material
UDF-20-300-BL
CN
Catalog Number
M
Thread
LF
Length Of Thread
15 mm
W
Width W
mm
H
Height H
mm
H1
Height h
mm
A
Diameter A
mm
L
Length L
mm
L1
Length L1
mm
N
Load
1000 N
MASS
Mass
g
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD