Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
ULPS-A4 - Stainless Steel Pull
Bill of material
ULPS-120-A4
CN
Catalog number
ULPS-120-A4
L
Length L
120 mm
D
Length D
12.5 mm
F
Length F
10 mm
H
Height H
32 mm
H1
Height h
25 mm
L1
Length L1
100 mm
D1
Length D1
6 mm
LF
Length Lf
9 mm
M
Thread
M6
W
Width W
35 mm
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD