Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
UPIF-MSL - Plastic Pull with Switching Function and LED illumination
Bill of material
UPIF-MSL-BK
CN
Catalog Number
A
Width A
28 mm
L1
Length L1
160 mm
L
Length L
188 mm
M
Thread
M6
LF
Length Of Thread Lf
15 mm
H
Height H
60 mm
H1
Height h
25 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD