Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
URF - 管状拉手
明细表
URF-30-600-BK
CN
型号
M
螺纹直径
M8
LF
螺纹长度
15 mm
H
尺寸 H
mm
A
直径 A
30 mm
B
尺寸 B
22 mm
L
尺寸 L
mm
L1
尺寸 L1
mm
L2
尺寸 L2
mm
L3
尺寸 L3
mm
N
容许负载
1000 N
MASS
质量
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型