SDS-M5-30
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
螺钉
SDS - Hex Socket Screw with Dog Point
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/screw/sds/sds.prj},{NB=SDS-M5-30},{CN=SDS-M5-30},{M=M5},{L1=4.0},{SD2=4.0},{B=2.5},{L=30},{NDM=5.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 28
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
SDS - Hex Socket Screw with Dog Point
明细表
SDS-M5-30
CN
Catalog Number
SDS-M5-30
SDS-M5-30
M
Thread
M5
M5
L1
Length L1
4.0
4.0
mm
SD2
Diameter d2
4.0
4.0
mm
B
Width B
2.5
2.5
mm
L
Length L
30
30
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求