Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 48
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
FEAM-A0-U - Levelling feet with fixing lug
Bill of material
FEAM-50-M16-75-A0-U
MC
Model Code
WINKEL
°
D1
mm
D2
Thread
D3
13 mm
FORM
Form
A0
AUSF
Type
L1
mm
L8
mm
M
mm
R
15 mm
H1
mm
H4
mm
SW2
mm
SW3
mm
L9
mm
SW8
mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen