카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
HND - Pitch Adjustable Hinge
Bill of material
HND-76-60-B-BK
CN
Catalog Number
A
Length A
76 mm
B
Length B
60 mm
A1
Length A1
42 mm
B1
Length B1
34 mm
C
Length C
33.5 mm
D
Diameter d
6.5 mm
H
Height H
15 mm
H1
Length h1
8.5 mm
H2
Length h2
9 mm
G
Dimension G
8 mm
W
Dimension W
4 mm
P
Dimension P
1 mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드