Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 24
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
B-4
Bill of material
8-B-4
CN
Catalog number
DP
Pitch diameter- dp
mm
DE
Outer diameter- de
mm
DMAX
Maximum shaft bore diameter- dmax
mm
DMIN
Minimum hole diameter shaft- dmin
mm
D
(Pilot hole) d
mm
TYPE
Type
DB
Dimension db
mm
L
Dimension l
mm
S1
Dimension s1
mm
S2
Dimension s2
mm
W
Dimension w
84 mm
H
Dimension h 0~+2
mm
INERTIA
Moment of inertia
kg*m2
WEIGHT
Weight
kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
    LDM - Clamp Lever
    NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
    B4
    NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
    A1
    NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
    SSHS - Socket Head Cap Screw (Special Low Head, Stainless Steel Type)
    NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
    3V-1
    NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
    A-2
    NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
    SNZS - Pan Head Machine Screw for Precision Instruments
    NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
    XGT2-C
    NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
    SRBS - Hexalobular Socket Button Head Cap Screw with Pin
    NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
    D - Offset Handwheel
    NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
    B-3
    NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
    MJT-C
    NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
    KNM - Knurled Knob
    NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
    SK - Super Knob
Aperçus 3D
Modèles CAO générés