NVS-141 / 00 / X / X / X / X
Anderson-Negele Europe-Asia
Limit Detection
Dairy, Food & Beverage
Conductive
Powered by
CAD모델 선택
{negele/grenzstanderfassung/lebensmittel_und_getraenke/konduktiv/nvs_141_asmtab.prj},{NB=NVS-141 / 00 / X / X / X / X (1-0)},{IDNR=},{TYP=NVS-141},{A=55},{FL=1},{EL=1/00},{EL1=-},{ELS=0},{AUS=X},{HO=X},{D=X},{EA=X},{V=1},{PPATH=nvs_141_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Anderson-Negele Europe-Asia
Description
NVS-14X - Conductive level detection G1 / 2 "hygienic CLEANadapt
Bill of material
NVS-141 / 00 / X / X / X / X
TYP
Typ
NVS-141
NVS-141
A
Connecting head
55
mm
FL
Length
Standard length
Standard length
EL
Electrode
00 (blank, butt electrode 4 mm)
00 (blank, butt electrode 4 mm)
EL1
Diameter
-
-
mm
ELS
Special length
0
0
mm
AUS
Level modul
X (without)
M (integrated in the head diameter 55 mm)
X (without)
M (integrated in the head diameter 55 mm)
HO
High variant
X (Standard Version)
H (with neck tube)
X (Standard Version)
H (with neck tube)
D
Open circuit alarm
X (without)
D (with open-circuit resistance)
X (without)
D (with open-circuit resistance)
EA
Electrical connection
X (Cable gland M16x1,5)
M12 ((M12-plug 1.4305)
X (Cable gland M16x1,5)
M12 ((M12-plug 1.4305)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청