Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Nippon Pulse Motor (USA)
Description
PFC10 - Stepper Motors - Rotary Tin Can Steppers
Bill of material
PFC10-20R6
PN
Part Number
PFC10-20R6
OD
Outer Diameter
10 mm
JT
Joint Type
Connector Joint
TYPE
Type of Winding
Bipolar
EM
Excitation Mode
Full Step (2-2)
SR
Steps per Revolution
20 deg/step
SA
Step Angle
18.0 degree
HT
Holding Torque
1.0 mN*H
RV
Rated Voltage
2.7 V
RC
Rated Current
135 mA/phase
WR
Winding Resistance
20 ohm/phase
WI
Winding Inductance
3.2 mH/phase
CR
Coil Rating
12V Bipolar
SPR
Starting Pulse Rate
960 pps
SLPR
Slewing Pulse Rate
1600 pps
RI
Rotor Inertia
0.3 x 10(-7) kg*m2
OTR
Operating Temp. Range
-10 to +50 deg. Celsius
STR
Operating Temp. Range
-30 to +80 deg. Celsius
IC
Insulation Class
E
TR
Temperature Rise
70 deg. Celsius
ROHS
RoHS Complian
Yes
WGHT
Weight
5.000 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)