Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Nitrogen Springs
Descripción
FCA - Brida
Lista de materiales
03201
CODE
-
03201
A
75 mm
B
50.3 mm
C
50 mm
D
29 mm
E
12 mm
F
8 mm
D1
M38x1.5
D2
M6
D3
14 mm
D4
9 mm
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
    Nitrogen Springs
    F0 - Brida
    Nitrogen Springs
    FA1 - Brida
    Nitrogen Springs
    GM - Brida
    Rollenbau
    337LZ-TP - Swivel Castor with directional lock
    Märkische Stanz-Partner
    NC.88.00.032.0174 - Flange
    CKD
    With switch SMD2-YL - Single acting extend type with switch
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD