Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 39
HELP_VARIABLE
Company
Nitrogen Springs
Description
KF 7,5 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging port
Bill of material
KF7,5-32.3-C
CODE
-
CU
Stroke
mm
L
Total length
mm
LMIN
Minimum length
mm
RC
Reserves stroke
2 mm
D
Diameter
45 mm
RD
Rod Diameter
25 mm
P
Pressure
bar
PMIN
Pressure min.
20 bar
CX
Working stroke
mm
Введите значение для CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixing
F0
Initial force
daN
F1I
Isothermal end force
daN
F1P
Polytrophic end force
daN
V
Volume
cm3
S
Surface
4.91 cm2
MAXSPEED
Maximum speed
1.8 m/s
W
Weight
Kg
TMIN
Temperature min
0 °C
TMAX
Temperature max
80 °C
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Festo
    GRA - One-way flow control valve
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей