Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 22
HELP_VARIABLE
Empresa
Nitrogen Springs
Descripción
SI 42 - Fuerza inicial cero
Lista de materiales
SI42-300.1
CODE
-
CU
Carrera
mm
L
Longitud total
mm
LMIN
Longitud mínima
mm
RC
Carrera de reserva
3 mm
D
Diámetro
95 mm
RD
Diâmetro da haste
60 mm
P
Presión nominal de carga
bar
PMIN
Presión mínima
20 bar
CX
Carrera de trabajo
mm
Enter value for CX
Carrera de trabajo
mm
cm
inch
ft
FIS
Brida
F0
Fuerza final
daN
F1I
fuerza finale isotérmica
daN
F1P
Fuerza finale politrópica
daN
V
Volumen
cm³
S
Superficie
28.27 cm²
MAXSPEED
Velocidad màxima
1.8 m/s
W
Peso
Kg
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura max
80 °C
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD