Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 9
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
80850-20 - Energy chains, plastic inner height 25 mm, openable along inner radius
Bill of material
80850-20-250600501
BEST
Order No.
ANSCH
Anschlusselement
ZUGENT
Zugentlastung
80850-23-25
TREN
Trennsteg
80850-22-25
B
width
mm
B1
width
mm
H
Hohe
25 mm
H1
Hohe
38 mm
L
Length
990 mm
E
Length
mm
M
Length
mm
N
diameter
mm
R
width
mm
ANZ
Anzahl Glieder
22
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84879000
EAN
EAN-Nr. norelem
INFO
Technical Information
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models