Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
83450 - Mechanical position switch plastic housing
Bill of material
83450-1111
BEST
Order No.
AA
Connection type
screw connection
ANSQS
Connection
0,34-1,5 mm²
ABL
Insulation stripping length
5-6 mm
ANZOE
Number of NC contacts
ANZSL
Number of NO contacts
ANZDMKS
Tightening torque
0,6-0,8 Nm
ANZDMBF
Tightening torque
Nm
LTEF
Cable entry
M20 breakaway
SA
Safety rating
IP66/IP67
SHK
Switching frequency
5000/h
SKL
Protection class
II Protective insulation
VG
Verschmutzungsgrad
3
BMISP
Rated insulation voltage
300 V
BMSPF
Rated impulse withstand voltage
4 kV
TDS
Thermischer
A
BTGMIN
Actuation speed
10 mm/min.
BTGMAX
Actuation speed
0,5 m/s
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
85364100
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models