피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
84100-20-20150
norelem
Electromechanics
84000 Cable screw connections, Screw plugs Cable entry plates
Cable screw connections, Screw plugs
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/elektromechanik/gruppe_84000/kabelverschraubungen_verschlussschrauben/84100-20.prj},{NB=84100-20-201509},{BEST=84100-20-20150},{D=M20X1,5},{D1=9},{H=33.5},{L=6},{SW1=22},{SW2=22},{ANZDMSW1=3.5},{ANZDMSW2=3.5},{GEW=0.0321},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=4059495616513},{NDM=20.000},{D1MIN=9},{D1MAX=13},{ST=1.500},{XA=8.500},{XB=21.800},{XC=3.000},{XD=5.000},{XE=12.000},{XF=16.500},{XG=19.500},{XH=3.500},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
84100-20 - Cable glands, EMC stainless steel
Bill of material
84100-20-20150
BEST
Order No.
84100-20-20150
84100-20-20150
D
thread
M20X1,5
M20X1,5
mm
D1
diameter
mm
값 입력 D1
diameter
mm
cm
inch
ft
확인
H
H max.
33.5
33.5
mm
L
distance
6
6
mm
SW1
width across flats
22
22
mm
SW2
width across flats
22
22
mm
ANZDMSW1
Max. tightening torque
3.5
3.5
Nm
ANZDMSW2
Max. tightening torque
3.5
3.5
Nm
GEW
Approx. weight
0.0321
0.0321
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495616513
4059495616513
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청