Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
01127 - Interchangeable subplates, grey cast iron, with pre-machined clamping faces
Bill of material
01127-1005050
BEST
Order No.
MATERIAL
Material
Grey cast iron GJL 300
L
Length
mm
L2
Length
mm
H
height
mm
H3
height
mm
ANZAHL
number of grid holes
GEW
Weight ca.
kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662020
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standard delivery time
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей