Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
02340 - Support element
Bill of material
02340-0508
BEST
Order No.
02340-0508 mm
TRAG
load-bearing capacity
8000 N
H
stroke
mm
Enter value for H
stroke
mm
cm
inch
ft
AUSF
version
mm
WEGZ
travel path
5 mm
GEW
Approx. weight
1.1400 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495276915
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standard delivery time
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir