Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
02388-05 - V-Block, vertical
Bill of material
02388-05-60008032
BEST
Order No.
02388-05-60008032
A
height
32 mm
B
Ø for locating sleeve
12 H6 mm
CMIN
diameter min.
10 mm
CMAX
diameter max.
25 mm
CPRUEF
Test-Ø
15 ±0,003 mm
D
height
8.5 mm
E
height
13 mm
F
height
40.1 mm
G
distance
C/2 x 1,41421 + 22 mm
H
Length
25 mm
J
width
45 mm
K
distance
25 mm
L
diameter
9 mm
M
diameter
14 mm
GEW
Approx. weight
0.2053 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495490410
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standard delivery time
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models