카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
02160 - Stop, adjustable with end position feedback
Bill of material
02160-080352
BEST
Order No.
POS
Position of nut
mm
값 입력 POS
Position of nut
mm
cm
inch
ft
D
thread
mm
D1
diameter
3 mm
H
height
2 mm
L
Length
35.2 mm
L1
Length
25 mm
SW
width across flats
mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
정보
Infotext
ZTN
Customs tariff number
85364100
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드