Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
02004 - Self-aligning pads self-righting
Bill of material
02004-112
BEST
Order No.
W
rotation angle
°
FORM
Form
AUSF
version
D1
diameter
mm
D2
diameter
mm
D3
thread
D4
diameter
mm
D5
diameter
mm
L1
Length
mm
L2
Length
mm
L3
Length
mm
L4
Length
mm
L5
Length
mm
L6
Length
mm
BELASTUNG
Load rating max. kN (static load only)
kN
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
ZGT
Drawing reference
Hole for pin as a rotation lock
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей