Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 144
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
03090 - ECO 钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手
明细表
03090-14308160
BEST
Bestellnummer
MATERIAL
Material
FORM
Form
AUSF
Ausführung
WS
Werkstoff
POS
Position
D
Durchmesser
mm
D1
Gewinde
mm
D2
Durchmesser
mm
L
Länge
mm
L1
Länge
mm
L2
Länge
mm
S
Länge
mm
SW1
Schlüsselweite
mm
SW2
Schlüsselweite
mm
F
F x 30°
mm
F1
Federkraft Anfang F1 ca. N
N
F2
Federkraft Ende F2 ca. N
N
ANZDM
Anziehdrehmoment max. Nm
Nm
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181900
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型