Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
03096-15 - Wire cables with end piece
Bill of material
03096-15-10215X1200
BEST
Order No.
MATERIAL
Material
stainless steel
SS
Steel code
1.4401
D
Diameter
1.5 mm
D1
Diameter
5 mm
L
Length
mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73121050
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models