Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
03096-25 - End sleeves
Bill of material
03096-25-0350
BEST
Order No.
03096-25-0350
MATERIAL
Material
brass
OBFLGK
Surface finish body
blau passiviert
D
DurchmesserDurchmesser
5.5 mm
D1
DurchmesserDurchmesser
5 mm
D2
Diameter
2.5 mm
L
Length
11 mm
L1
Length
9 mm
L2
Length
4.5 mm
GEW
Approx. weight
0.0006 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
74153380
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495925608
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models