Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 36
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
03098 - Doigt d’indexage à corps lisse sans collorette
Nomenclature
03098-02206
BEST
Référence
MATERIAL
Corps de base
OBFGK
Surface
FORM
Forme
AUSF
Modèle
POS
Position
GR
Taille
D
Diamètre
mm
D1
Diamètre
mm
D2
Diamètre
mm
L
Longueur
mm
L1
Longueur
mm
L4
Longueur
mm
H
Hauteur
mm
D3
Filetage
F
Chanfrein 30°
mm
F1
Force du ressort initiale F1 ca. N
N
F2
Force du ressort finale F2 ca. N
N
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181900
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés