Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 20
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
03021 - Spring plungers with slot and thrust pin, LONG-LOK secured, steel
Bill of material
03021-106
BEST
Order No.
POS
Position of thrust bolt
mm
Enter value for POS
Position of thrust bolt
mm
cm
inch
ft
MATERIAL
Main
Steel
AUSF
version
D
thread
D1
diameter
mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
L2
Length
approx. two thread dials
H
spring travel
mm
N
slot
mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
N
DREHMOMENTEIN
Tightening torque approx.
Nm
DREHMOMENTAUS
Loosening torque after third unscrewing approx.
Nm
GEW
Approx. weight
kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)