Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
03075-10 - 用于球型挡块的间隔垫片
明细表
03075-10-94
BEST
订货号
03075-10-94
H
高度
4 mm
GEW
重量约
0.0052 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
39269099
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495428611
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型