Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
03075-10 - Equerre de fixation pour verrou à bille
Nomenclature
03075-10-9503550
BEST
Référence
03075-10-9503550
ABM
Dimensions
voir dessin
GEW
Poids environ
0.0725 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73269086
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495428628
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés