Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
03161-15 - Locating fixtures round stainless steel, pneumatic
Bill of material
03161-15-0618
BEST
Order No.
03161-15-0618
MATERIAL
Material
Stainless steel
POS
Position
D
diameter
6 mm
D1
thread
M18x1 mm
D2
diameter
21 mm
D3
thread
M5 mm
H
height
5.5 mm
H1
height
4 mm
H2
height
15 mm
H3
height
26.7 mm
SW
width across flats
19 mm
BDRUCK
Operating pressure
0,3 - 0,7 Mpa
F
Strength
30 N
HALTEKRAFT
Holding force
75 N
GEW
Approx. weight
0.0609 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495705293
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models