Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 96
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
03099-10 - Pasadores de bloqueo de acero inoxidable
Lista de materiales
03099-10-109122016
BEST
Referencia
MATERIAL
Material
acero inoxidable
POS
Posición
FORM
Forma
FARBE
AUSF
Versión
D
Diámetro
mm
D1
Diámetro
mm
B
Altura
mm
B1
Anchura
mm
H
Altura
mm
L
Longitud
mm
L1
Longitud
mm
F
Bisel x 30°
mm
F1
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
N
F2
Fuerza del muelle final F1 aprox. N
N
GEW
Poids
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181900
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD