피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English (United States)
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03099-12-1061220187
norelem
Flexible standard component system
03000 Spring plungers Ball catch, magnetic catch Stops Indexing plungers Cam action indexing plungers, barrel slide bolts Locating pins Locating elements / systems Centring clamps, mandrel collets Ball lock pins Accessories for indexing plungers, cam-action indexing plungers and ball lock pins Slot keys for positioning Parallels & systems Dowels, parallel keys, dowel pin pullers Lateral spring plungers
Cam action indexing plungers, barrel slide bolts
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/sperrriegel_verschlussriegel/03099-12_1_asmtab.prj},{NB=03099-12-10612201871},{D=12},{D2=20},{B=21.5},{B1=9.5},{H=12},{L=72.8},{L1=51.6},{L3=30},{SW1=20},{F=3.0},{F2=60},{GEW=0.1730},{EAN=4059495673363},{TYP2=0},{TYP=24},{ST=1.500},{TYP3=1},{TYP4=192},{BEST=03099-12-1061220187},{MATERIAL=Edelstahl},{FORM=C},{FARBE=verkehrsblau RAL 5017},{AUSF=mit Riegelkappe, ohne Kontermutter},{D1=M20X1,5},{SW2=-},{F1=20},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM,},{XPOS='1','entspannte Position','2','gespannte Position'},{PPATH=03099-12_1_schb.prj},{POS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 384
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
03099-12 - Cam-action indexing plunger, stainless steel with hexagon
Bill of material
03099-12-1061220187
BEST
Order No.
03099-12-1061220187
03099-12-1061220187
POS
Position
entspannte Position
gespannte Position
entspannte Position
gespannte Position
MATERIAL
Material
stainless steel
FORM
Form
C
C
FARBE
traffic blue RAL 5017
traffic blue RAL 5017
AUSF
version
mit Riegelkappe, ohne Kontermutter
mit Riegelkappe, ohne Kontermutter
D
diameter
12
12
mm
D1
thread
M20X1,5
M20X1,5
mm
D2
diameter
20
20
mm
B
height
21.5
21.5
mm
B1
width
9.5
9.5
mm
H
height
12
12
mm
L
Length
72.8
72.8
mm
L1
Length
51.6
51.6
mm
L3
Length
30
30
mm
SW1
Width across flats
20
20
mm
SW2
Width across flats
-
-
mm
F
chamfer x 30°
3.0
3.0
mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
20
20
N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
60
60
N
GEW
Approx. weight
0.1730
0.1730
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495673363
4059495673363
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청