Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 384
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Beschreibung
03099-22 - Sperrriegel Edelstahl mit Anschlag
Stückliste
03099-22-11071220188
BEST
Bestellnummer
MATERIAL
Material
Edelstahl
POS
Position
FORM
Form
FARBE
Farbe
AUSF
Ausführung
B
Höhe
mm
B1
Breite
mm
D
Durchmesser
mm
D1
Durchmesser
mm
D2
Durchmesser
mm
F
Fase x 30°
mm
H
Höhe
mm
L
Länge
mm
L1
Länge
mm
L3
Länge
mm
F1
Federkraft Anfang F1 ca. N
N
F2
Federkraft Ende F1 ca. N
N
SW1
Schlüsselweite
mm
SW2
Schlüsselweite
mm
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181900
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen