Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
03102-05 - Manette avec ressort de rappel en acier ou laiton, manette vers le haut ou vers le bas
Nomenclature
03102-05-173700
BEST
Référence
FORM
Forme
FORMT
Type de forme
MATERIAL
Corps de base
OBER
Surface
POS
Position
mm
Entrez la valeur pour POS
Position
mm
cm
inch
ft
B
Largeur
mm
B1
Largeur
mm
B2
Largeur
mm
C
Hauteur
mm
D
Diamètre
mm
H
Longueur
mm
H1
Hauteur
mm
L
Longueur
mm
L1
Longueur
mm
L2
Longueur
mm
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181900
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés