Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
03102-10 - Barrel lock with return spring aluminium, grip to left or right
Bill of material
03102-10-04036
BEST
Order No.
FORM
Form
FORMT
Form-Type
S
stroke
B
width
36.5 mm
D
diameter
12.9 mm
D1
diameter
6.2 mm
D2
diameter
10.2 mm
H
Length
34 mm
L
Length
60 mm
L1
Length
40 mm
BS
Description
情報
Infotext
GEW
Approx. weight
0.0580 kg
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)