Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
03096-14 - Bowdenová lanka pro aretační čepy s dálkovým ovládáním
Kusovník
03096-14-1000
BEST
Objednací číslo
B
Výška
7 mm
D
Závit
M6 mm
D1
Průměr
1.5 mm
D2
Průměr
5 mm
D3
Průměr
5 mm
L
Délka
mm
L1
Délka
mm
SW
Otvor klíče
10 mm
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
83071000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model