Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
04364-10 - Schwenkspanner heavy
Lista materiale
04364-10-1061
BEST
Référence de commande
POS
Intervallo di valori
mm
AUSF
Versione:
výkyv vlevo
FORM
Forma
B
Larghezza min.
90 mm
B1
Distanza
70 mm
B2
Larghezza min.
mm
D
Diametro
11 mm
D1
Filetage
mm
H
Corsa di serraggio
80 mm
H1
Distanza
139 mm
H2
Corsa
11 mm
H3
Altezza
15 mm
H4
Altezza
30 mm
H5
Altezza
29 mm
L
Larghezza min.
mm
L1
Distanza
mm
L2
Distanza
mm
L3
Larghezza min.
50 mm
S1
Schwenkhub
11 mm
S2
Corsa di serraggio
10 mm
SW
Apertura chiave
19 mm
ANZDM
Anziehdrehmoment max.
Nm
SPANNKRAFT
Forza di serraggio
kN
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
84879000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD