Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
04432 - Fixture clamps unequal hexagon
Bill of material
04432-11
BEST
Order No.
FORM
Form
AUSF
version
A1
distance for edge variant No. 1. 7. 13. 19
mm
A2
distance for edge variant No. 2. 8. 14. 20
mm
A3
distance for edge variant No. 3. 9. 15. 21
mm
A4
distance for edge variant No. 4. 10. 16. 22
mm
A5
distance for edge variant No. 5. 11. 17. 23
mm
A6
distance for edge variant No. 6. 12. 18. 24
mm
D
thread
M 12 mm
H
height
10 mm
H1
height
22 mm
S
eccentric path
1 mm
SPANN
Clamping force
18 kN
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)