Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
05593 - Západkové uzávěry nerezová ocel s úchytkou ve tvaru T
Kusovník
05593-1186
BEST
Objednací číslo
POS
Poloha matice
mm
Enter value for POS
Poloha matice
mm
cm
inch
ft
AUSF
Provedení
Západkové uzávěry
BET
Ovládání
H
Výška
18 mm
SW
Otvor klíče
27 mm
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
83014060
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model